Fehler 18 Softwarefehler

Subfehler: 18.1

Beschreibung: Motormanagement

 

Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch"

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Es wurde ein Fehler auf der Motormanagement-Schnittstelle erkannt.

– Gerät aus-/einschalten.

– Wenn der Fehler immer noch ansteht, wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 18.3

Beschreibung: Task-System Warnung

 

Reaktion: Warnung + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Warnung"

Ursache

Maßnahme

Bei der Abarbeitung des internen Task-Systems wurde ein Fehler festgestellt. Dies kann z. B. eine Zeitverletzung bei zyklischen Tasks sein.

– Warnung quittieren.

– Wenn die Warnung regelmäßig auftritt, wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 18.4

Beschreibung: Task-System

 

Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch"

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Bei der Abarbeitung des internen Task-Systems wurde ein Fehler festgestellt. Dies kann z. B. eine Zeitverletzung bei zyklischen Tasks sein.

– Gerät aus-/einschalten.

– Wenn der Fehler immer noch ansteht, wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 18.7

Beschreibung: Schwerwiegender Fehler

 

Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch"

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Ein schwerwiegender Softwarefehler ist aufgetreten.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen und mit Fehlernummer an SEW-EURODRIVE senden. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 18.8

Beschreibung: Ungültiger Fehlercode

 

Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch"

Ursache

Maßnahme

Es wurde ein ungültiger Fehlercode angefordert.

– Gerät aus-/einschalten.

– Wenn der Fehler immer noch ansteht, wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 18.9

Beschreibung: Interner Softwarefehler

 

Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch"

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Software meldet ein nicht erwartetes Ereignis.

– Gerät aus-/einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen und mit Fehlernummer an SEW-EURODRIVE senden. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 18.10

Beschreibung: Watchdog

 

Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch"

Ursache

Maßnahme

Die Software arbeitet nicht mehr in der vorgesehenen Zykluszeit.

– Gerät aus-/einschalten.

– Wenn der Fehler immer noch ansteht, wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 18.12

Beschreibung: Konfigurationsdaten

 

Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch"

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Konfigurationsdaten sind nicht plausibel oder können von der aktiven Firmware-Version nicht interpretiert werden.

Firmware-Update durchführen oder gültige Konfigurationsdaten laden.

Subfehler: 18.13

Beschreibung: Abgleichdaten

 

Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch"

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Abgleichdaten sind nicht plausibel.

Gültige Abgleichdaten laden.