Fehler 23 Leistungsteil
Subfehler: 23.4 Beschreibung: Hardwarefehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Fehler ist bei einer Hardwarekomponente des Leistungsteils aufgetreten, z. B: Überstrom Hardwarekomperator. | – Stromversorgung prüfen. – Rampenzeit vergrößern. – Richtige Motorgröße prüfen (der Motorstrom ist zu groß). – Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Schaltnetzteilfehler, Hardwarefehler. | – Stromversorgung prüfen. – DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen. | |
Fehler am Gate-Treiber eines IGBT. | Es liegt ein Defekt in der Leistungsendstufe vor. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Die Prozessdatenkonfiguration ist ungültig. Steuerteil und Leistungsteil haben einen nicht zueinander passenden Stand. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |