Control a través de las bornas
El control mediante bornas se puede realizar mediante consignas analógicas y consignas fijas. Si no hay cargado un MOVIKIT® de fábrica, la fuente en "Consignas/Ajuste básico" está ajustada a "Ninguna fuente" y el variador se pueden controlar mediante bornas. Se aplica la siguiente configuración predeterminada/ajuste de fábrica:
- Entradas binarias
- DI01: FCB05 – Consigna fija para sentido de giro positivo
- DI02: FCB05 – Consigna fija para sentido de giro negativo
- DI03: Consigna fija de velocidad bit 0
- DI04: Consigna fija de velocidad bit 1
- DI05: Reset del fallo
- DI06: sin función
- Entradas binarias o salidas binarias configurables
- DIO01: sin función
- DIO02: sin función
- Salidas binarias
- DB00: Salida del freno (función de asignación fija)
- DOR: sin función
- Entrada analógica AI1
- Si no se ha seleccionado ninguna entrada analógica "Consigna fija de velocidad bit..", se acepta la AI1 como fuente de consigna de velocidad. En tal caso, el escalado del numerador o denominador se da en unidades de usuario.
- Por defecto: Consigna de velocidad (unidades de usuario) = Valor AI1 × 15/100
- Entrada analógica o salida analógica configurable AIO1
- AIO1: sin función