端子控制

通过端子进行控制,可以通过模拟给定值和固定设定值实现。如果出厂时未加载MOVIKIT®,则在“设定值/基本设置”下将源设为“无源”,即可通过端子控制变频器。在这种情况下,适用下列默认设置/出厂设置:

  • 数字量输入端
    • DI01:FCB05 – 正旋转方向固定设定值
    • DI02:FCB05 – 负旋转方向固定设定值
    • DI03:速度固定设定值位0
    • DI04:速度固定设定值位1
    • DI05:故障复位
    • DI06:无功能
  • 可配置的数字量输入端或数字量输出端
    • DIO01:无功能
    • DIO02:无功能
  • 数字量输出端
    • DB00:制动输出端(固定分配的功能)
    • DOR:无功能
  • 模拟量输入端AI1
  • 如未选择数字量输入端“速度固定设定值位..”,则将模拟量输入端AI1用作转速设定值源。此时适用用户单位中设置的分子或分母比例。
  • 默认:速度设定值(用户单位)= AI1值 × 15/100
  • 可配置的模拟量输入端或模拟量输出端AIO1
    • AIO1:无功能