Controle por bornes

O controle através dos bornes pode ocorrer por meio de valores nominais analógicos e frequências fixas. Se nenhum MOVIKIT® for carregado de fábrica, a fonte está ajustada para "nenhuma fonte" em "Valores nominais/Ajuste básico" e o conversor poderá ser controlado através dos terminais de conexão. O seguinte ajuste padrão/ajuste de fábrica se aplica aqui:

  • Entradas digitais
    • DI01: FCB05 – Frequências fixas Sentido de rotação positivo
    • DI02: FCB05 – Frequências fixas Sentido de rotação negativo
    • DI03: Frequência fixa da velocidade Bit 0
    • DI04: Frequência fixa da velocidade Bit 1
    • DI05: Reset de irregularidade
    • DI06: sem função
  • Entradas ou saídas digitais configuráveis
    • DIO01: sem função
    • DIO02: sem função
  • Saídas digitais
    • DB00: saída do freio (função com programação fixa)
    • DOR: sem função
  • Entrada analógica AI1
  • Se nenhuma entrada digital "Frequência fixa da velocidade bit.." for selecionada, a entrada analógica AI1 será utilizada como fonte do valor nominal da rotação. Aplica-se a escala do numerador ou denominador ajustada em unidades do usuário.
  • Padrão: Valor nominal da velocidade (unidades do usuário) = valor AI1 × 15/100
  • Entrada ou saída analógica configurável AIO1
    • AIO1: sem função