Variantenübersicht
Die folgende Tabelle zeigt die innerhalb einer Gerätevariante wählbaren Ausführungen. Über den Produktkonfigurator im Online Support von SEW-EURODRIVE lassen sich Gerätevarianten einfach konfigurieren.
Gerätevarianten | Wählbare Ausführungen | Verfügbar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikationslevel | MOVIKIT® (ab Werk) | MOVILINK® DDI | Sichere Funktionen | |||||
CSO | CSB | CSL | ||||||
(-..0/…) | (…/000/…) | (…/DI/…) | (…/CSO/…) | (…/CSB/…) | (…/CSL/…) | 0S und 0L | 3 – 8 | |
Binäre Ansteuerung (-00./…) | ||||||||
MCX91A-….-000/… |
| – | – | – | – | – |
| – |
MCX91A-….-000/… |
| – | – |
| – | – |
| – |
PROFINET(-T0./…/CFN/...) | ||||||||
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
| – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
|
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
|
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
|
| – | – |
|
|
|
Ethernet/IPTM, Modbus TCP (-T0./…/CFE/...) | ||||||||
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
| – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
|
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
|
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
|
| – | – |
|
|
|
EtherCAT®/SBusPLUS (-S0./...) | ||||||||
MCX91A-…-S0./… |
|
| – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-S0./… |
|
|
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-S0./… |
|
|
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-S0./… |
|
|
| – | – |
|
|
|
EtherCAT®/CiA402 (-E00/...) | ||||||||
MCX91A-…-E00/… | – | – | – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-E00/… | – | – |
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-E00/… | – | – |
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-E00/… | – | – |
| – |
|
|
|
|
POWERLINK/CiA402 (-L00/…/CFL/...) | ||||||||
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – | – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – |
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – |
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – |
| – | – |
|
|
|
| Ausführung möglich |
– | Ausführung nicht möglich |
- Die Applikationslevel -/..1/... und -/..2/... sind bei Geräten mit dem Geräteprofil CiA402 nicht wählbar.
- MOVIKIT® Velocity Drive ist bei den Gerätevarianten "PROFINET und EtherNET/IPTM, Modbus TCP" ab Werk installiert. Durch entsprechende Konfiguration können die Geräte auch ohne vorinstalliertes MOVIKIT® ausgeliefert werden. Bei der Gerätevariante "EtherCAT®/SBusPLUS" ist MOVIKIT® Velocity Drive ab Werk wählbar, jedoch nicht per Default im Konfigurator gesetzt.
- Bei den Ausführungen "Sichere Funktionen CSB und CSL" kann das Speichermodul (.../CMM/...) und MOVILINK® DDI nicht abgewählt werden.
- Bei allen Geräten sind die Optionen teillackiert (/L), das Diagnosemodul (/CDM) und das Speichermodul (/CMM) wählbar.