款型概览
下表列出了一个设备款型中可选的多个规格。您可通过SEW-EURODRIVE官网上Online Support(在线支持)中的产品配置器,轻松配置设备款型。
设备类型 | 可选的规格 | 有下列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用等级 | MOVIKIT®(出厂配置) | MOVILINK® DDI | 安全功能 | |||||
CSO | CSB | CSL | ||||||
(-..0/…) | (…/000/…) | (…/DI/…) | (…/CSO/…) | (…/CSB/…) | (…/CSL/…) | 0S和0L | 3 – 8 | |
二进制控制 (-00./…) | ||||||||
MCX91A-….-000/… |
| – | – | – | – | – |
| – |
MCX91A-….-000/… |
| – | – |
| – | – |
| – |
PROFINET(-T0./…/CFN/...) | ||||||||
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
| – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
|
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
|
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
|
| – | – |
|
|
|
Ethernet/IPTM,Modbus TCP (-T0./…/CFE/...) | ||||||||
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
| – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
|
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
|
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
|
| – | – |
|
|
|
EtherCAT®/SBusPLUS (-S0./...) | ||||||||
MCX91A-…-S0./… |
|
| – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-S0./… |
|
|
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-S0./… |
|
|
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-S0./… |
|
|
| – | – |
|
|
|
EtherCAT®/CiA402 (-E00/...) | ||||||||
MCX91A-…-E00/… | – | – | – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-E00/… | – | – |
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-E00/… | – | – |
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-E00/… | – | – |
| – |
|
|
|
|
POWERLINK/CiA402 (-L00/…/CFL/...) | ||||||||
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – | – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – |
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – |
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – |
| – | – |
|
|
|
| 该规格可选 |
– | 该规格不可选 |
- 带CiA402设备配置文件的设备不可选择应用等级-/..1/...和-/..2/...。
- 款型为“PROFINET和EtherNET/IPTM、Modbus TCP”的设备出厂时已安装有MOVIKIT® Velocity Drive。通过相应的配置,设备交付时也可不预装MOVIKIT®。对于款型为“EtherCAT®/SBusPLUS”的设备,出厂时可选择MOVIKIT® Velocity Drive,但在配置器中不是默认设置。
- 对于规格“安全功能CSB和CSL”,不能取消勾选存储模块 (.../CMM/...) 和MOVILINK® DDI。
- 所有设备均可选择选项“部分涂漆 (/L)”、“诊断模块 (/CDM)”和“存储模块 (/CMM)”。