Visão geral das variantes
A tabela a seguir mostra as versões que podem ser selecionadas dentro de uma variante de unidade. As variantes da unidade podem ser facilmente configuradas através do configurador de produto no Online Support da SEW-EURODRIVE.
Variantes da unidade | Versões selecionáveis | Disponível | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível de aplicação | MOVIKIT® (de fábrica) | MOVILINK® DDI | Funções seguras | |||||
CSO | CSB | CSL | ||||||
(-..0/…) | (…/000/…) | (…/DI/…) | (…/CSO/…) | (…/CSB/…) | (…/CSL/…) | 0S e 0L | 3 – 8 | |
Controle digital (-00./…) | ||||||||
MCX91A-….-000/… |
| – | – | – | – | – |
| – |
MCX91A-….-000/… |
| – | – |
| – | – |
| – |
PROFINET(-T0./…/CFN/...) | ||||||||
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
| – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
|
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
|
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFN/… |
|
|
| – | – |
|
|
|
Ethernet/IPTM, Modbus TCP (-T0./…/CFE/...) | ||||||||
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
| – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
|
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
|
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-T0./…/CFE/… |
|
|
| – | – |
|
|
|
EtherCAT®/SBusPLUS (-S0./...) | ||||||||
MCX91A-…-S0./… |
|
| – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-S0./… |
|
|
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-S0./… |
|
|
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-S0./… |
|
|
| – | – |
|
|
|
EtherCAT®/CiA402 (-E00/...) | ||||||||
MCX91A-…-E00/… | – | – | – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-E00/… | – | – |
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-E00/… | – | – |
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-E00/… | – | – |
| – |
|
|
|
|
POWERLINK/CiA402 (-L00/…/CFL/...) | ||||||||
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – | – |
| – | – |
| – |
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – |
|
| – | – |
|
|
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – |
| – |
| – |
|
|
MCX91A-…-L00/…/CFL/… | – | – |
| – | – |
|
|
|
| Versão possível |
– | Versão impossível |
- Os níveis de aplicação -/..1/... e -/..2/... não podem ser selecionados para unidades com o perfil de unidade CiA402.
- O MOVIKIT® Velocity Drive é instalado de fábrica nas variantes de unidade "PROFINET e EtherNET/IPTM, Modbus TCP". Com a configuração adequada, as unidades também podem ser fornecidas sem MOVIKIT® pré-instalado. Na variante de unidade "EtherCAT®/SBusPLUS", o MOVIKIT® Velocity Drive pode ser selecionado de fábrica, mas não é configurado por padrão no configurador.
- O módulo de energia (.../CMM/...) e o MOVILINK® DDI não podem ser desmarcados para as versões "Funções seguras CSB e CSL".
- As opções parcialmente pintadas (/L), o módulo de diagnóstico (/CDM) e o módulo de energia (/CMM) podem ser selecionados para todas as unidades.