Serienzubehör

Umrichter

Kunststoffabdeckung

Anzahl

Lieferumfang

Beschreibung

Sachnummer

Baugröße 5

10

nicht
im Lieferumfang
enthalten

Abdeckung zur Erhöhung der Schutzart

28243625

–– Baugröße 6

10

Abdeckung zur Erhöhung der Schutzart

28244540

Baugröße 7

12

28257677

Baugröße 8

24

28296222

Umrichter

Tragehilfe

Anzahl

Lieferumfang

Beschreibung

Sachnummer

Baugröße 6

1

im Lieferumfang enthalten

Hilfsmittel zur Montage

28106229

Baugröße 7

1

Hilfsmittel zur Montage

28257685

Umrichter

Schirmblech

Anzahl

Lieferumfang

Beschreibung

Sachnummer
Zubehörpack

Baugröße 0S, 0L

Schirmblech für Motor- und Steuerleitungen

1

im Lieferumfang enthalten

Schirmblech zur Schirmauflage und Zugentlastung

28261291

Baugröße 3 – 8

Schirmblech am Steuerkopf für Steuerleitungen

28220250

Baugröße 3 – 4

Schirmblech für Motor- und Steuerleitungen

28222725

Baugröße 5

Schirmblech
für Koaxialleitung des
MOVILINK® DDI
-Kabels

28270789

Baugröße 6 – 8

Schirmblech
für Koaxialleitung des
MOVILINK® DDI
-Kabels

28297040