Acessórios padrão
Conversor | Tampa plástica | Quantidade | Escopo de fornecimento | Descrição | Código |
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho 5 |
| 10 | Não | 28243625 | |
|
| 10 | 28244540 | ||
Tamanho 7 | 12 | 28257677 | |||
Tamanho 8 | 24 | 28296222 |
Conversor | Acessório de transporte | Quantidade | Escopo de fornecimento | Descrição | Código |
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho 6 |
| 1 | Faz parte do escopo de fornecimento | Ferramentas para a montagem | 28106229 |
Tamanho 7 |
| 1 | 28257685 |
Conversor | Placa de blindagem | Quantidade | Escopo de fornecimento | Descrição | Código do |
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho 0S, 0L | Placa de blindagem para cabos do motor e de sinal | 1 | Faz parte do escopo de fornecimento | Placa de blindagem para suporte de blindagem e alívio de tensão | 28261291 |
Tamanho 3 – 8 | Placa de blindagem na unidade de controle para cabos de sinal | 28220250 | |||
Tamanho 3 – 4 | Placa de blindagem para cabos do motor e de sinal | 28222725 | |||
Tamanho 5 | Placa de blindagem | 28270789 | |||
Tamanho 6 – 8 | Placa de blindagem | 28297040 |