标准附件
变频器 | 塑料盖 | 数量 | 供货范围 | 说明 | 部件号 |
|---|---|---|---|---|---|
规格5 |
| 10 | 不 | 28243625 | |
|
| 10 | 28244540 | ||
规格7 | 12 | 28257677 | |||
规格8 | 24 | 28296222 |
变频器 | 支承辅件 | 数量 | 供货范围 | 说明 | 部件号 |
|---|---|---|---|---|---|
规格6 |
| 1 | 包括在供货范围内 | 安装辅助工具 | 28106229 |
规格7 |
| 1 | 28257685 |
变频器 | 屏蔽板 | 数量 | 供货范围 | 说明 | 部件号 |
|---|---|---|---|---|---|
规格0S、0L | 电机导线和控制线的屏蔽板 | 1 | 包括在供货范围内 | 连接至屏蔽层和应力消除装置的屏蔽板 | 28261291 |
规格3 – 8 | 控制单元上用于控制线的屏蔽板 | 28220250 | |||
规格3 – 4 | 电机导线和控制线的屏蔽板 | 28222725 | |||
规格5 |
| 28270789 | |||
规格6 – 8 |
| 28297040 |