技术数据

接口适配器USM21A

部件号

28231449

抗干扰性能

符合EN 61800-3标准

环境温度

0 – 40°C

存放温度

-25 ~ 70°C(按照EN 60721-3-3,等级3K3)

防护等级

IP20,符合EN 60529标准

接口

RJ10插口(连接设备)

USB插口,B型(计算机接口)

质量

200 克

尺寸,单位mm(长 × 宽 × 高)

92.5 × 43 × 25

通过部件号28231449可订购以下部件:

  • 接口适配器USM21A
  • 用于连接USM21A和计算机的USB连接电缆
  • 带2个RJ10插头的串行接口电缆

提示

为将变频器与USM21A连接起来,需要一个带RJ10插头和9针D型插头的额外串行接口电缆,部件号18123864。
该电缆必须单独订购。