Technische Daten

Schnittstellenumsetzer USM21A

Sachnummer

28231449

Störfestigkeit

erfüllt EN 61800-3

Umgebungstemperatur

0 – 40 °C

Lagertemperatur

-25 – 70 °C gemäß EN 60721-3-3, Klasse 3K3

Schutzart

IP20 gemäß EN 60529

Schnittstellen

RJ10-Buchse (Anschluss Gerät)

USB-Buchse Typ B (Anschluss PC)

Masse

200 g

Abmessungen in mm (L × B × H)

92.5 × 43 × 25

Die Bestellung über Sachnummer 28231449 enthält folgende Teile:

  • Schnittstellenumsetzer USM21A
  • USB-Anschlusskabel für die Verbindung USM21A – PC
  • serielles Schnittstellenkabel mit 2 RJ10-Steckern

HINWEIS

Um den Umrichter mit dem USM21A zu verbinden, wird ein zusätzliches serielles Schnittstellenkabel mit einem RJ10-Stecker und einem 9-poligen D-Sub-Stecker benötigt, Sachnummer 18123864.
Dieses Kabel muss separat bestellt werden.