Datos técnicos

Adaptador de interfaz USM21A

Ref. de pieza

28231449

Inmunidad a interferencias

Conforme a EN 61800-3

Temperatura ambiente

0 – 40 °C

Temperatura de almacenamiento

-25 – 70 °C conforme a EN 60721-3-3, clase 3K3

Grado de protección

IP20 según EN 60529

Interfaces

Conector hembra RJ10 (conexión unidad)

Puerto USB tipo B (conexión PC)

Masa

200 g

Dimensiones en mm (La × An × Al)

92.5 × 43 × 25

El pedido con la ref. de pieza 28231449 incluye las siguientes piezas:

  • Adaptador de interfaz USM21A
  • Cable de conexión USB para la conexión USM21A – PC
  • Cable de interfaz en serie con 2 conectores enchufables RJ10

AVISO

Para conectar el variador con el USM21A, se necesita un cable de interfaz serie adicional con un conector RJ10 y un conector D-sub de 9 polos, ref. de pieza 18123864.
Este cable debe pedirse por separado.