技术数据
更多的信息
- 标志
- 一般技术数据
- 环境条件
- 基本单元MDX9.A..技术数据3 × AC 380 ~ 500 V
- 基本单元MDX9.A..技术数据3 × AC 200 ~ 240 V
- MDX9.A..电气参数
- 输入/输出卡CIO21A和CID21A
- 多信路编码器卡CES11A
- 带有增量式编码器模拟功能的多信路编码器卡CES12A
- 现场总线卡CFE21A,用于EtherNet/IP™和Modbus TCP
- 现场总线卡CFL21A,用于POWERLINK
- 现场总线卡CFN21A,用于PROFINET
- 现场总线卡CFP21A,用于PROFIBUS
- 安全选件CS..A
- 技术数据 – 功能安全
- CMM11A或CMM21A存储器模块
- CBG11A操作面板
- CBG21A操作面板
- 现场操作面板CBG22A
- 门安装架COG11A
- 接口适配器USM21A
- 制动电阻BW../BW..-T
- 进线滤波器NF..
- ND.. 电源扼流圈
- 输出滤波器HF..
- 输出扼流圈HD..
- 直流侧扼流圈ZD..
- 标准附件
- 插头
- 尺寸图