Dados técnicos
Informações adicionais
- Identificações
- Dados técnicos gerais
- Condições ambientais
- Dados técnicos da unidade básica MDX9.A.. 3 × 380 – 500 VCA
- Dados técnicos da unidade básica MDX9.A.. 3 × 200 – 240 VCA
- Dados do sistema eletrônico MDX9.A..
- Placas de entrada/saída CIO21A e CID21A
- Placa de múltiplo encoder CES11A
- Placa de múltiplo encoder com simulação de encoder incremental CES12A
- Placa fieldbus CFE21A para EtherNet/IP™ e Modbus TCP
- Placa fieldbus CFL21A para POWERLINK
- Placa fieldbus CFN21A para PROFINET
- Placa fieldbus CFP21A para PROFIBUS
- Opcionais de segurança CS..A
- Dados técnicos – Funcionamento seguro
- Módulo de energia CMM11A ou CMM21A
- Painel de operação CBG11A
- Painel de operação CBG21A
- Painel de operação local CBG22A
- Estrutura de montagem da porta COG11A
- Conversor de interface USM21A
- Resistências de frenagem BW.../BW...-T
- Filtro de rede NF..
- Bobina de rede ND..
- Filtro de saída HF..
- Bobina de saída HD..
- Bobina do circuito intermediário ZD..
- Acessórios padrão
- Conector
- Desenhos dimensionais