与安全通讯相关的限制
提示

优先端子控制不是与安全相关的功能,因此不能承担安全选件的安全功能。
出现安全选件故障后,如果没有额外进行配置和控制,则无法启动驱动装置。
激活优先端子控制后,请停止运行现场总线。因此,在使用安全通讯时,STO功能将永久处于激活状态。因此,不得将优先端子控制与安全选件MOVISAFE®搭配使用。
在下列条件下,可将优先端子控制与安全选件MOVISAFE®搭配使用:
- 如果STO功能处于激活状态,则必须通过激活暂时失效功能来禁用STO功能。只有在现场总线通讯中断或受到干扰时,才能激活暂时失效功能。
- 如需使用暂时失效功能,必须通过工程设计软件MOVISUITE®的“Assist CS”工具进行如下配置:
- 使用“暂时失效”功能配置一个安全型数字量输入端。
- 在安全选件的基本设置中,将参数“选择暂时失效”设置为“编码器故障和故障安全过程输出数据”。
- 根据您的应用要求,设置最大暂时失效时间。
- 激活“暂时失效F‑PA”功能前,必须采取措施来为人员和系统提供保护。
- 通过激活优先端子控制,可触发故障复位,将待处理的设备故障复位。
- 在进行风险评估时,请对这种情况加以考虑。
- 如果在主动优先端子控制期间出现设备故障,则必须通过执行故障复位来确认故障。
- 在进行系统风险评估时,请对这种情况加以考虑。
- 如果在主动优先端子控制过程中出现安全选件故障,则必须使用参数“确认故障”来占据一个安全型数字量输入端并激活该输入端,从而安全确认故障。
- 在进行系统风险评估时,请对这种情况加以考虑。