Limitaciones en combinación con la comunicación segura

AVISO

El control mediante bornas priorizado es una función orientada a la seguridad, por lo que no puede asumir ninguna función de seguridad de las opciones de seguridad.
Después de un fallo de la opción de seguridad, no se puede arrancar el accionamiento sin realizar una configuración y controles adicionales.

Al activar el control mediante bornas priorizado, debe detener el bus de campo. Esto hace que la función STO permanezca activada cuando se utiliza la comunicación segura. Por eso no debe utilizar el control mediante bornas priorizado junto con la opción de seguridad MOVISAFE®.

El control mediante bornas priorizado puede utilizarse en combinación con la opción de seguridad MOVISAFE® en las siguientes condiciones:

  • Si la función STO está activa, se debe desactivar activando la función de Muting. Esto sólo es posible si se interrumpe o se produce un fallo en la comunicación del bus de campo.
  • Para utilizar la función de Muting, debe configurarla con el "Assist CS" del software de ingeniería MOVISUITE® del siguiente modo:
    • Configure una entrada binaria segura con la función "Muting".
    • En los ajustes básicos de la opción de seguridad, ajuste el parámetro "Selección Muting" a "Fallo de encoder y F-SP".
    • Ajuste el tiempo máximo de Muting según los requisitos de su aplicación.
  • ADVERTENCIA Peligro por arranque inesperado. La función activa "Muting F-SP" desactiva las funciones parciales de seguridad dependientes del encoder (excepto STO). Esto puede provocar el arranque inmediato de la instalación. Lesiones graves o fatales. Antes de activar la función "Muting F‑SP", debe tomar medidas para proteger a las personas y la instalación.
  • Al activar el control mediante bornas priorizado, se desencadena un reset de fallo que restablece los fallos pendientes de la unidad.
    • ATENCIÓN Los fallos de la unidad provocados, por ejemplo, por un defecto de hardware no pueden restablecerse en determinadas circunstancias. Esto hace que el variador permanezca en estado de fallo. Tenga este comportamiento en cuenta a la hora de realizar una evaluación de riesgos.
  • Si se produce un fallo de la unidad durante el control mediante bornas priorizado, debe confirmarlo mediante un reset de fallo.
    • ATENCIÓN Los fallos de la unidad provocados, por ejemplo, por un defecto de hardware no pueden restablecerse en determinadas circunstancias. Esto hace que el variador permanezca en estado de fallo. Tenga este comportamiento en cuenta a la hora de realizar una evaluación de riesgos de la instalación.
  • Si se produce un fallo de la opción de seguridad durante el control mediante bornas priorizado activo, debe confirmarlo de forma segura asignando una entrada binaria segura con el parámetro "Confirmación de fallo" y activándola.
    • ATENCIÓN No es posible restablecer todos los fallos de las opciones de seguridad (por ejemplo, fallos de hardware, fallos críticos). Esto hace que el variador permanezca en estado de fallo. Tenga este comportamiento en cuenta a la hora de realizar una evaluación de riesgos de la instalación.