Descripción
El control mediante bornas priorizado es una función de control con la que se controla un accionamiento priorizado a través de entradas binarias. Una vez activada la función "Control mediante bornas priorizado", se puede controlar un accionamiento mediante entradas binarias independientemente de la fuente de control parametrizada (por ejemplo, bus de campo).
Con el control mediante bornas priorizado puede ejecutar las siguientes funciones:
- Cambio de consigna: Conmutación automático/manual
- Cambio de consigna: Conexión de bus/control mediante bornas
- Cambio de consigna: Funcionamiento básico de la unidad/control mediante bornas priorizado
AVISO

En los accionamientos con comunicación de bus de campo segura, la función STO permanece activa cuando se activa el control mediante bornas priorizado activo.
- SEW‑EURODRIVE recomienda evitar el control mediante bornas priorizado en los accionamientos con comunicación de bus de campo segura.
- Encontrará más indicaciones en el capítulo Limitaciones en combinación con la comunicación segura.
La función parcial de seguridad STO puede utilizarse conectando la señal STO a las bornas previstas a tal efecto.
El control mediante bornas priorizado y el funcionamiento manual se excluyen mutuamente.
- Si el control mediante bornas priorizado activo está activo, no se podrá abrir el funcionamiento manual en la consola CBG.. o en el software de ingeniería MOVISUITE®. En ese caso, en el software de ingeniería MOVISUITE® aparece el mensaje "No puede activarse el funcionamiento manual".
- Si está abierto el funcionamiento manual en el software de ingeniería MOVISUITE® o en la consola CBG.., no se podrá activar el control mediante bornas priorizado.