说明
优先端子控制是一种控制功能,可用于优先通过数字量输入端控制驱动装置。激活“优先端子控制”功能后,可通过数字量输入端控制驱动装置,而不受经参数设定的控制信号源(如现场总线)的影响。
通过优先端子控制,可以实现以下功能:
- 设定值切换:自动/手动切换
- 设定值切换:总线连接/端子控制
- 设定值切换:设备基本功能/优先端子控制
提示

对于具有安全现场总线通讯功能的驱动装置,当优先端子控制激活时,STO功能仍处于激活状态。
- 因此,对于使用安全现场总线通讯的驱动装置,SEW-EURODRIVE建议不要使用优先端子控制。
- 详细提示参见与安全通讯相关的限制一章。
通过将STO信号连接到专门的端子,即可使用安全子功能STO。
优先端子控制与手动操作不相容。
- 如果已激活优先端子控制,则无法在操作面板CBG..或工程设计软件MOVISUITE®中打开手动操作模式。工程设计软件MOVISUITE®中将显示信息“无法激活手动操作模式”。
- 如果已在工程设计软件MOVISUITE®中或操作面板CBG..上打开手动操作模式,则无法激活优先端子控制。