接口适配器USM21A
部件号
28231449
抗干扰性能
符合EN 61800-3标准
环境温度
0 – 40°C
存放温度
-25 ~ 70°C(按照EN 60721-3-3,等级3K3)
防护等级
IP20,符合EN 60529标准
接口
RJ10插口(连接设备)
USB插口,B型(计算机接口)
质量
200 克
尺寸,单位mm(长 × 宽 × 高)
92.5 × 43 × 25
通过部件号28231449可订购以下部件: