Technische Daten
Schnittstellenumsetzer USM21A | |
|---|---|
Sachnummer | 28231449 |
Störfestigkeit | erfüllt EN 61800-3 |
Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C |
Lagertemperatur | -25 – 70 °C gemäß EN 60721-3-3, Klasse 3K3 |
Schutzart | IP20 gemäß EN 60529 |
Schnittstellen | RJ10-Buchse (Anschluss Gerät) USB-Buchse Typ B (Anschluss PC) |
Masse | 200 g |
Abmessungen in mm (L × B × H) | 92.5 × 43 × 25 |
Die Bestellung über Sachnummer 28231449 enthält folgende Teile:
- Schnittstellenumsetzer USM21A
- USB-Anschlusskabel für die Verbindung USM21A – PC
- serielles Schnittstellenkabel mit 2 RJ10-Steckern