Dados técnicos
Conversor de interface USM21A | |
|---|---|
Código | 28231449 |
Imunidade a interferências | Atende à norma EN 61800-3 |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Temperatura de armazenamento | -25 °C – 70 °C (de acordo com EN 60721-3-3, classe 3K3) |
Grau de proteção | IP20 conforme EN 60529 |
Interfaces | Conector fêmea RJ10 (conexão da unidade) Conector fêmea USB tipo B (conexão PC) |
Peso | 200 g |
Dimensões em mm (C x L x A) | 92.5 × 43 × 25 |
O pedido é realizado através do código 28231449 inclui as seguintes peças:
- Conversor de interface USM21A
- Cabo de conexão USB para conexão USM21A – PC
- Cabo de interface serial com 2 conectores RJ10