最小凸轮长度

最小凸轮长度取决于信号处理持续时间t信号和凸轮通过时的最大速度。

信号处理时间的计算方法:

t信号 = 滤波器F_DI + 6 ms

t信号

=

信号处理持续时间

[t信号] = s

滤波器F_DI

=

输入滤波时间参数 (8704.2)

 

[滤波器F_DI] = s

最小凸轮长度计算方法:

l额定_最小 = 2 × t信号 × v额定_最大

l额定_最小

=

最小凸轮长度

[l额定_最小] = mm

t信号

=

信号处理持续时间

[t信号] = s

v额定_最大

=

凸轮通过时的最大速度

 

[v额定_最大] = mm s-1

由此得出输入滤波时间 (8704.2) 的默认值为25 ms,最大速度为1000 mm s-1,最小凸轮长度为62 mm。

提示

如果定位精确度大于最小凸轮长度的一半,则必须将最小凸轮长度的定位精确度提高两倍。
位置允差的参数设定必须大于编码器2的定位精确度。