Longitud mínima de leva

La longitud de leva mínima resulta de la duración de procesamiento de la señal tSig y la velocidad máxima con la que se sobrepasa la leva.

El tiempo de procesamiento de la señal se calcula del siguiente modo:

tSig = Filtro F_DI + 6 ms

tSig

=

Duración de procesamiento de la señal

[tSig] = s

Filtro F_DI

=

Parámetro Tiempo de filtro de entrada (8704.2)

 

[Filtro F_DI] = s

La longitud mínima de leva se calcula del siguiente modo:

lN_min = 2 × tSig × vN_max

lN_min

=

Longitud mínima de leva

[lN_min] = mm

tSig

=

Duración de procesamiento de la señal

[tSig] = s

vN_max

=

Velocidad máxima a la que se sobrepasa la leva

 

[vN_máx] = mm s-1

De ello resulta con el valor por defecto del tiempo de filtro de entrada (8704.2) de 25 ms y una velocidad máxima de 1000 mm s-1 una longitud mínima de leva de 62 mm.

AVISO

Si la precisión de posicionamiento es mayor que la mitad de la longitud mínima de leva, la longitud mínima de leva se debe aumentar en el doble de precisión de posicionamiento.
La tolerancia de posición se debe parametrizar mayor que la precisión de posicionamiento del encoder 2.