Parametrización de las funciones parciales de seguridad
Información adicional
- Requisitos
- Función parcial de seguridad STO con MOVISAFE® CS..A
- Función parcial de seguridad SS1-t con MOVISAFE® CS..A
- Función parcial de seguridad SS1-r con MOVISAFE® CS..A
- Función parcial de seguridad SS2-t con MOVISAFE® CS..A
- Función parcial de seguridad SS2-r con MOVISAFE® CS..A
- Función parcial de seguridad SOS con MOVISAFE® CS..A
- Función parcial de seguridad SLA con MOVISAFE® CS..A
- Función parcial de seguridad SLS con MOVISAFE® CS..A
- Función parcial de seguridad SSR con MOVISAFE® CS..A
- Función parcial de seguridad SSM con MOVISAFE® CS..A
- Filtro de velocidad
- Función parcial de seguridad SDI con MOVISAFE® CS..A
- Función parcial de seguridad SLI con MOVISAFE® CS..A
- Muting fallo de encoder
- Muting datos seguros de salida de proceso (Muting F-PA)
- Muting EDM
- Modo de prueba
- Función parcial de seguridad SCA con MOVISAFE® CSA31A
- Función parcial de seguridad SLP con MOVISAFE® CSA31A
- Función parcial de seguridad EDM con MOVISAFE® CS..A
- Referenciación segura
- Función "Compensación de deslizamiento"