Comprimento mínimo do came
O comprimento mínimo do came resulta do tempo de processamento do sinal tSig e da velocidade máxima com que o came é ultrapassado.
O tempo de processamento do sinal é calculado da seguinte forma:
tSig = filtro F_DI + 6 ms | ||||
tSig | = | Tempo de processamento do sinal | [tSig] = s | |
Filtro F_DI | = | Parâmetro Tempo de filtro de entrada (8704.2) |
| [Filtro F_DI] = s |
O comprimento mínimo do came é calculado da seguinte forma:
lN_min = 2 × tSig × vN_max | ||||
lN_min | = | Comprimento mínimo do came | [lN_min] = mm | |
tSig | = | Tempo de processamento do sinal | [tSig] = s | |
vN_max | = | Velocidade máxima com a qual o came é ultrapassado |
| [vN_máx] = mm s-1 |
Com o valor padrão do tempo de filtro de entrada (8704.2) de 25 ms e uma velocidade máxima de 1.000 mm s-1, daí resulta em um comprimento mínimo do came de 62 mm.
INFORMAÇÃO