使用PROFIsafe连接时的诊断

F-PLC(现场总线主站)与安全选件(现场总线设备)之间的数据交换出现故障时,带PROFIsafe连接的安全选件CS..A会在F-PLC上触发诊断警报。同时通过通讯连接传输相关的故障代码。

如果通过工程设计启用了F-PLC中安全选件的组件参数诊断警报,则F-PLC将对远程诊断警报做出反应。根据所使用的现场总线 (PROFINET),可以在F-PLC中评估安全选件的故障代码。诊断警报不会触发F-PLC中的故障反应(F-PLC中安全选件的标准设置)。

安全选件带有PROFIsafe特定的和组件特定的故障代码。安全选件CS..A的所有故障代码都列在一个故障列表中。

提示

F-PLC中诊断数据组的结构和评估可参见现场总线主站的相应手册。此外还要注意,在F-PLC的工程设计工具中进行工程设计时,始终需要安装SEW驱动系统的最新设备说明文件。