Diagnóstico con conexión PROFIsafe
En caso de fallo, la opción de seguridad CS..A con conexión PROFIsafe activa una alarma de diagnóstico en el intercambio de datos entre el F-PLC (host de bus de campo) y la opción de seguridad (dispositivo de bus de campo). Al mismo tiempo, el código de fallo correspondiente se transmite a través de la conexión de comunicación.
Si el parámetro del módulo Alarma de diagnóstico está habilitado para la opción de seguridad en el F-PLC mediante la planificación de proyecto, el F-PLC reacciona a la alarma de diagnóstico remoto. Dependiendo del bus de campo utilizado (PROFINET), el código de fallo de la opción de seguridad se puede evaluar en el F-PLC. El diagnóstico de alarma no provoca una respuesta en caso de fallo en el F-PLC (ajuste estándar de la opción de seguridad en el F-PLC).
La opción de seguridad posee códigos de fallo específicos del componente y PROFIsafe. Todos los códigos de fallo de la opción de seguridad CS..A se listan en una tabla de fallos.
AVISO