Diagnóstico com conexão PROFIsafe

O opcional de segurança CS..A com conexão PROFIsafe aciona um alarme de diagnóstico no F-CLP em caso de irregularidade durante a troca de dados entre o F-CLP (host fieldbus) e o opcional de segurança (unidade fieldbus). Ao mesmo tempo, o código de irregularidade correspondente é transmitido através da conexão de comunicação.

Se o parâmetro do módulo Alarme de diagnóstico do opcional de segurança no F-CLP estiver ativado por planejamento de projeto, o F-CLP responderá ao alarme de diagnóstico remoto. Dependendo do fieldbus (PROFINET) utilizado, o código de irregularidade do opcional de segurança poderá ser avaliado no F-CLP. Um alarme de diagnóstico não aciona uma resposta à irregularidade no F-CLP (ajuste padrão do opcional de segurança no F-CLP).

O opcional de segurança possui códigos de irregularidade específicos do PROFIsafe e do módulo. Todos os códigos de irregularidade do opcional de segurança CS..A estão listados em uma tabela de irregularidades.

INFORMAÇÃO

A estrutura e avaliação de um conjunto de dados de diagnóstico no F-CLP podem ser encontradas no respectivo manual do host fieldbus. Além disso, garantir que o arquivo de descrição da unidade atual do sistema de acionamento SEW esteja sempre instalado durante o planejamento de projeto na ferramenta de engenharia do F-CLP.