模拟量输入端CIO21A
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 2 |
输入端类型 | 可通过开关S50切换为电压或电流输入端,差分,基于接地 |
电压输入端 | 数值范围:0 ~ +10 V;-10 ~ +10 V |
参考电压输出端 | 输出电压:REF1:DC +10 V;REF2:DC -10 V |
电流输入端 | 数值范围:0 ~ 20 mA;4 ~ 20 mA |
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 2 |
输入端类型 | 可通过开关S50切换为电压或电流输入端,差分,基于接地 |
电压输入端 | 数值范围:0 ~ +10 V;-10 ~ +10 V |
参考电压输出端 | 输出电压:REF1:DC +10 V;REF2:DC -10 V |
电流输入端 | 数值范围:0 ~ 20 mA;4 ~ 20 mA |