模拟量输出端CIO21A

技术规范

数量

2

短路保护

输出端类型

模拟量电压输出端AOV2/AOV3
模拟量电流输出端AOC2/AOC3

电压输出

数值范围:-10 ~ +10 V,最大10 mA
分辨率:12位
公差:± 5%
负载电阻:≥1 kΩ
电容负载:≤ 300 nF
电感负载:≤ 500 μH
复位状态:0 V

电流输出

数值范围:0 ~ 20 mA;4 ~ 20 mA
分辨率:11位
公差:± 3%
负载电阻:500 Ω
电容负载:≤ 300 nF
电感负载:无
复位状态:0 mA