技术数据

直流侧扼流圈

单位

ZD010-0200

ZD040-0070

ZD140-0020

ZD330-0006

部件号

17968437

17968402

17968410

17968429

额定电流DC I电源

A

10

40

140

330

I电源时的功率损耗P损耗

W

7

17

29

40

环境温度ϑ环境

°C

-10 ~ 40
环境温度> 40°C时的降额:温度每升高1K,I额定降低3%,直至最高温度60°C

连接触点
+UZ /-UZ/+UZ'/-UZ'

接线板

M6销轴

M10销轴

M12销轴

截面
+UZ /-UZ/+UZ'/-UZ'

mm2

4

拧紧扭矩
+UZ /-UZ/+UZ'/-UZ

Nm

3

10

15.5

PE连接触点

M5销轴

M6销轴

M8销轴

PE拧紧扭矩

Nm

0.6 – 0.8

3

6

防护等级,符合EN 60529标准

 IP10