Technische Daten

Zwischenkreisdrossel

Einheit

ZD010-0200

ZD040-0070

ZD140-0020

ZD330-0006

Sachnummer

17968437

17968402

17968410

17968429

Nennstrom DC INetz

A

10

40

140

330

Verlustleistung bei INetz PV

W

7

17

29

40

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-10 – 40
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C: -3 % IN/K bis maximal 60 °C

Anschlusskontakt
+UZ /-UZ/+UZ'/-UZ'

Reihenklemmen

Bolzen M6

Bolzen M10

Bolzen M12

Querschnitt
+UZ /-UZ/+UZ'/-UZ'

mm2

4

Anziehdrehmoment
+UZ /-UZ/+UZ'/-UZ'

Nm

3

10

15.5

Anschlusskontakt PE

Bolzen M5

Bolzen M6

Bolzen M8

Anziehdrehmoment PE

Nm

0.6 – 0.8

3

6

Schutzart gemäß EN 60529

 IP10