技术数据
制动电阻 | 单位 | BW1.0-170 | |
|---|---|---|---|
部件号 | – | 17985455 | |
峰值制动功率 | kW | 686 | |
负载能力 | 100% ED | kW | 17 |
50% ED | kW | 28.9 | |
25% ED | kW | 51.0 | |
12% ED | kW | 76.5 | |
6% ED | kW | 129.2 | |
注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章。 | |||
电阻值R制动电阻 | Ω | 1 ± 10% | |
外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。 | A | 130 | |
结构 | – | 栅极电阻安装位置2 | |
电源接头 | – | M12销轴 | |
拧紧扭矩 | Nm | 14 – 15.5 | |
PE连接 | – | M10销轴 | |
PE拧紧扭矩 | Nm | 8 – 10 | |
按照EN 60529的防护等级 | – | IP20 | |
环境温度ϑ环境 | °C | -30 – 40 | |
环境温度> 40°C时的降额 | – | 温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C | |
热过载保护 | – | 过载继电器 | |
噪声特性 | – | 明显 | |
质量 | kg | 45 | |