Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW1.0-170

Sachnummer

17985455

Spitzenbremsleistung

kW

686

Belastbarkeit

100 % ED

kW

17

50 % ED

kW

28.9

25 % ED

kW

51.0

12 % ED

kW

76.5

6 % ED

kW

129.2

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten.

Widerstandswert RBW

Ω

1 ± 10 %

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden.

A

130

Bauart

Stahlgitterwiderstand Bauform 2

Leistungsanschlüsse

Bolzen M12

Anziehdrehmoment

Nm

14 – 15.5

Anschluss PE

Bolzen M10

Anziehdrehmoment PE

Nm

8 – 10

Schutzart gemäß EN 60529

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-30 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

-4 % PN/10 K bis maximal 60 °C

Thermischer Überlastschutz

Überlastrelais

Geräuschverhalten

ausgeprägt

Masse

kg

45