Datos técnicos
Resistencia de frenado | Unidad | BW1.0-170 | |
|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17985455 | |
Potencia de pico de frenado | kW | 686 | |
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 17 |
50 % ED | kW | 28.9 | |
25 % ED | kW | 51.0 | |
12 % ED | kW | 76.5 | |
6 % ED | kW | 129.2 | |
Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos. | |||
Valor de resistencia RBW | Ω | 1 ± 10 % | |
Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C. | A | 130 | |
Diseño | – | Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 2 | |
Conexiones de potencia | – | Perno M12 | |
Par de apriete | Nm | 14 – 15.5 | |
Conexión PE | – | Perno M10 | |
Par de apriete PE | Nm | 8 – 10 | |
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | |
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | |
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C | – | -4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C | |
Protección contra sobrecarga térmica | – | Relé de sobrecarga | |
Comportamiento acústico | – | pronunciado | |
Masa | kg | 45 | |