说明

CSS21A/CSB21A

CSS31A/CSB31A

CSA31A

基本单元已经包含通过安全输入端激活的安全子功能STO。可以通过插入安全选件CS..来添加更高层次的安全功能要求。在5种不同的款型中,实现了不同质量的安全子功能。

特性:

  • SIL3(按照EN 61800-5-2和EN 61508标准)
  • PL e(按照EN ISO 13849-1标准)
  • 内部接入电机编码器、外部编码器、安全通讯和STO
  • 安全选件的参数包含在设备数据组中
  • 维修时,通过安全选件上的可插拔密钥存储器便捷完成更换
  • 通过工程设计软件MOVISUITE®进行参数设定和诊断
  • 过程数据和安全数据都在同一个Scope记录中
  • 有用于控制功能安全型制动系统的安全输出端

除了STO功能,安全选件MOVISAFE® CS..A还可实现符合EN IEC 61800-5-2标准的其他安全子功能。由于安全选件MOVISAFE® CS..A和多信路编码器卡CES11A和CES12A设计用在同一插槽中,因此无法同时使用。出于这一原因,可提供带附加多编码器输入端的安全选件CS.31A。

 

CSB21A

CSB31A

CSS21A

CSS31A

CSA31A

安全输入端

4

4

4

4

4

安全输出端

2

2

2

2

安全
停止功能

STO、SS1-t

STO、SS1-t

STO、SS1-t

STO、SS1-t

STO、SS1-t

安全运动功能

SOS、SS1-r、SS2、SLS、SSR、SLA、SSM、SDI

SOS、SS1-r、SS2、SLS、SSR、SLA、SSM、SDI

SOS、SS1-r、SS2、SLS、SSR、SLA、SSM、SDI

安全位置功能

SLI

SLI

SLI、SLP、SCA

其他功能

SBC、EDM

EDM、SBC、SBT

EDM、SBC、SBT

EDM、SBC、SBT

多信路编码器输入端

安全
通讯

PROFIsafe、Safety over EtherCAT®

详细信息请参见产品手册中的功能安全相关的项目设计一章。