Descrição

CSS21A/CSB21A

CSS31A/CSB31A

CSA31A

A unidade básica já contém a função do componente de segurança STO com ativação através de entradas seguras. Podem ser adicionados requisitos de alto nível para funcionamento seguro inserindo um opcional de segurança CS... Em 5 variantes diferentes, são realizadas diversas funções do componente de segurança de alta qualidade.

Características:

  • SIL3 conforme EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL "e" conforme EN ISO 13849-1
  • Conexão interna com o encoder do motor, o encoder externo, a comunicação segura e o STO
  • Parâmetros do opcional de segurança incluídos no conjunto de dados da unidade
  • Substituição simples em caso de serviço usando o armazenamento de chaves conectável no opcional de segurança
  • Parametrização e diagnóstico através do software de engenharia MOVISUITE®
  • Dados do processo e dados de segurança em um registro de escopo comum
  • Saída segura para controlar sistemas de frenagem de funcionamento seguro

Além da função STO, os opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A oferecem outras funções do componente de segurança de acordo com a EN IEC 61800-5-2. Como os opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A e a placa de múltiplo encoder CES11A e CES12A são destinadas ao mesmo slot, elas não podem ser usadas ao mesmo tempo. Por esta razão, existem os opcionais de segurança CS.31A com uma entrada adicional de múltiplo encoder.

 

CSB21A

CSB31A

CSS21A

CSS31A

CSA31A

Entradas seguras

4

4

4

4

4

Saídas seguras

2

2

2

2

Funções de
parada seguras

STO, SS1-t

STO, SS1-t

STO, SS1-t

STO, SS1-t

STO, SS1-t

Funções de movimento seguras

SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI

SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI

SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI

Funções de posição seguras

SLI

SLI

SLI, SLP, SCA

Outras funções

SBC, EDM

EDM, SBC, SBT

EDM, SBC, SBT

EDM, SBC, SBT

Entrada de múltiplo encoder

sim

sim

sim

Comunicação
segura

PROFIsafe, Safety over EtherCAT®

Mais informações estão disponíveis no manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro.