干扰辐射

如需实现符合EMC准则的安装,导线长度应尽可能短。SEW-EURODRIVE推荐使用低电容电缆。为了达到EN 61800-3标准规定的极限值级别C1、C2或C3,必须采取下列措施。

极限值级别C1

变频器

措施

电源侧

电机侧

进线滤波器NF..

输出滤波器HF..
输出扼流圈HD..

带屏蔽保护的导线

规格1 ~ 3

极限值级别C2

变频器

措施

电源侧

电机侧

进线滤波器NF..

输出滤波器HF..
输出扼流圈HD..

带屏蔽保护的导线

规格1 ~ 3

规格1 ~ 3

HD..或HF..

规格1 ~ 7

规格1 ~ 6

HD..或HF..

规格7

HD..

提示

极限值级别为C2的规格8正在准备中。
极限值级别C3

变频器

措施

电源侧

电机侧

进线滤波器NF..

输出扼流圈HD..

带屏蔽保护的导线

规格8

提示

调试时,选择使用输出滤波器。

提示

对于没有接地的星形连接交汇点的配电网(IT网络),没有规定干扰辐射的EMC极限值。滤波器的作用效果受到很大限制。