Emisión de interferencias
Para una instalación conforme a CEM, la longitud del cable debe ser lo más corta posible. SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar cables de baja capacitancia. Para alcanzar las clases de valor límite C1, C2 o C3 según la norma EN 61800-3, observe las siguientes medidas.
Variador | Medidas | ||
|---|---|---|---|
en el lado de la red | en el motor | ||
Filtro de red NF.. | Filtro de salida HF.. | Cables apantallados | |
Tamaño 1 – 3 |
| – |
|
Variador | Medidas | ||
|---|---|---|---|
en el lado de la red | en el motor | ||
Filtro de red NF.. | Filtro de salida HF.. | Cables apantallados | |
Tamaño 1 – 3 | – | – |
|
Tamaño 1 – 3 | – | HD.. o HF.. | – |
Tamaño 1 – 7 |
| – |
|
Tamaño 1 – 6 |
| HD.. o HF.. | – |
Tamaño 7 |
| HD.. | – |
AVISO

El tamaño 8 con la clase de valor límite C2 está en preparación.
Variador | Medidas | ||
|---|---|---|---|
en el lado de la red | en el motor | ||
Filtro de red NF.. | Anillo de ferrita HD.. | Cables apantallados | |
Tamaño 8 |
| – |
|
AVISO

Durante la puesta en marcha, seleccione la utilización de un filtro de salida.
AVISO