Emissões de interferências
Para instalação conforme EMC, o comprimento do cabo deve ser o mais curto possível. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de cabos com baixas propriedades capacitivas. Para atingir as classes de valor limite C1, C2 ou C3 de acordo com a EN 61800-3, as medidas a seguir devem ser observadas.
Conversor | Medidas | ||
|---|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | ||
Filtro de rede NF.. | Filtro de saída HF.. | cabos blindados | |
Tamanho 1 – 3 |
| – |
|
Conversor | Medidas | ||
|---|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | ||
Filtro de rede NF.. | Filtro de saída HF.. | cabos blindados | |
Tamanho 1 – 3 | – | – |
|
Tamanho 1 – 3 | – | HD.. ou HF.. | – |
Tamanho 1 – 7 |
| – |
|
Tamanho 1 – 6 |
| HD.. ou HF.. | – |
Tamanho 7 |
| HD.. | – |
INFORMAÇÃO

O tamanho 8 com classe de valor máximo C2 está em preparação.
Conversor | Medidas | ||
|---|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | ||
Filtro de rede NF.. | Bobina de saída HD.. | cabos blindados | |
Tamanho 8 |
| – |
|
INFORMAÇÃO

Ao colocar em operação, optar por usar um filtro de saída.
INFORMAÇÃO