最小间隙和安装位置

注意下列提示:

  • 为确保变频器顺利冷却,请在箱体上方和下方至少留出100 mm的间隙。注意,该间隙内的空气循环不应受到缆线和其他安装材料的影响。
  • 注意,不要将变频器安置在其他设备排出的热废气区域内。
  • 变频器只能垂直安装。不得横、躺或头部朝下安装设备。
  • 仅规格8需要至少100 mm的横向间隙。所有其他设备都可以直接并排排列。

提示

根据EN 61800-5-1标准,截面为10 mm2及以上的导线应采用特殊的弯曲空间。必要时扩大间隙。