Espacio mínimo libre y posición de montaje
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Para garantizar una refrigeración sin obstáculos de los convertidores, deje un espacio libre mínimo de 100 mm desde la carcasa por encima y por debajo de los convertidores. Asegúrese de que la circulación del aire no se vea obstaculizada en dicho espacio libre por cables u otro material de instalación.
- Asegúrese de que los convertidores no se encuentran en la zona de salida de aire caliente de otras unidades.
- Instale los convertidores siempre en posición vertical. Queda terminantemente prohibido montar las unidades horizontalmente, transversalmente o invertidas.
- Solo se requiere un espacio libre lateral de al menos 100 mm en el tamaño 8. Las unidades restantes pueden colocarse directamente una al lado de la otra.
AVISO