Instalación mecánica
Información adicional
- Indicaciones para la instalación
- Requisitos previos para el montaje
- Espacio mínimo libre y posición de montaje
- Preparar la pared posterior del armario de conexiones
- Montar variadores del tamaño 1 – 8
- Montar la chapa de apantallado para el módulo de potencia
- Montar la chapa de apantallado para cables de señal
- Retirar y colocar la caperuza
- Desmontar y montar las tapas de protección contra el contacto
- Montar una tarjeta
- Montar las resistencias de frenado
- Montar la reactancia de red
- Montar el filtro de red
- Montaje del filtro de salida
- Montaje del anillo de ferrita