Torque da carga > 0 (5 etapas de teste)
As ilustrações de exemplo a seguir são válidas para aplicações com um torque da carga configurado M > 0 (5 etapas de teste), por ex., talha.
- Direção de movimento positivo, direção do teste positivo

- Direção de movimento positivo, direção do teste negativo

- Direção de movimento negativo, direção do teste positivo

- Direção de movimento negativo, direção do teste negativo