Par de carga > 0 (5 pasos de prueba)
Las siguientes imágenes son ejemplos de aplicaciones con un par de carga configurado M > 0 (5 pasos de prueba), p. ej., elevador.
- Sentido del movimiento positivo, sentido de prueba positivo

- Sentido del movimiento positivo, sentido de prueba negativo

- Sentido del movimiento negativo, sentido de prueba positivo

- Sentido del movimiento negativo, sentido de prueba negativo