Tempo de resposta Função EDM

Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.

Fator de cálculo

Norma de cálculo Tempo de resposta

Desligamento de F-DO afetado

T_Processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + T_Sys

resposta a irregularidade adicional STO

T_Processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + T_Sys + Tempo de atuação do freioSe a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio é = 0 (8706.15)

resposta a irregularidade adicional STO e STO no F-PE

T_Processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + 2 x T_Sys + Tempo de atuação do freioSe a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio é = 0 (8706.15)

resposta a irregularidade adicional SS1-t

T_Processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + tempo de atuação do freioSe a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio é = 0 (8706.15)

resposta a irregularidade adicional SS1-t e STO-Bit em F-PE

T_Processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + 2 x T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + Tempo de atuação do freioSe a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio é = 0 (8706.15)

resposta a irregularidade adicional SS1-r

T_processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freioSe liberação SBC (8706.14) = Não, então é o tempo de atuação do freio = 0 (8706.15) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocessoCom monitoração de rampa = linear, tempo de retrocesso = 0 t3 (8706.11)

resposta a irregularidade adicional SS1-r e STO-Bit em F-PE

T_processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + 2 x T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freioSe a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio = 0 (8706.15) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3Com monitoração de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 (8706.11)

Relato de irregularidade EDM via F-PE

T_Processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + T_Sys