Tiempo de respuesta de función EDM
Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
Desconexión de F‑DO afectados | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + T_Sys |
Respuesta en caso de fallo STO adicional | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + T_Sys + tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 |
Respuesta en caso de fallo STO y STO en F-PE adicional | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + 2 × T_Sys + tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 |
Respuesta en caso de fallo SS1-t adicional | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) +tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 |
Respuesta en caso de fallo SS1-t y bit STO en F-EP adicional | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + 2 × T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 |
Respuesta en caso de fallo SS1-r adicional | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = No, el tiempo de activación del freno = 0 |
Respuesta en caso de fallo SS1-r y bit STO en F-EP adicional | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + 2 × T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 |
Emisión del fallo EDM vía F-PE | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + T_Sys |