Chopper de frenagem

Unidade

MDX9.A-....-5.3-4..

Tamanho

3

4

5

Tipo

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

24

13

9

5.4

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

8.7

11.1

16.6

22.2

31.9

43

52

Pico de potência do chopper de frenagem

200% × potência de saída aparente SN

Contatos da conexão X2

Conector

Pino M8